Produkt FS101-300L-30-2UPN8-H1141
Strömungssensor
Bestellnummer: 100030867- Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/2” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
- M18 x 1,5 Innen- auf G1/2“ Außengewinde
- Gehäusewerkstoff Elektronik / medienberührend 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
- Eintauchtiefe 16,9 mm
- 4-stelliges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K
- Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
- 17…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Steckverbinder, M12 × 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101559170 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 382 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
| Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
| Stablänge (L1) | 45 mm |
| Eintauchtiefe L | 16.9 mm |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Betriebsspannung | 17…33 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
| Medientemperatur | -25…+85 °C |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
| Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
| deutsch | 949 KB |
| englisch | 948 KB |
| französisch | 951 KB |
| spanisch | 949 KB |
| tschechisch | 949 KB |
| niederländisch | 948 KB |
| rumänisch | 949 KB |
| russisch | 1002 KB |
| polnisch | 952 KB |
| chinesisch | 1049 KB |
| türkisch | 949 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
FAA-A1-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N1/2“ |
100001987 |
|
FAA-80-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/2“ |
100001988 |
|
FAA-04-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/4“ |
100001989 |
|
FAA-34-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N3/4“ |
100001990 |
|
FAA-81-1.4571
Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G3/4“ |
100001991 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |