Produkt B2N85H-Q20L60-2LI2-H1151
Neigungssensor
Bestellnummer: 1534032- Kunststoff, PC
- Nullpunktjustierung +/‐ 15° möglich
- zwei Analogausgänge
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101200317 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 60 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Beschleunigung |
| Messbereich | -85...85° |
| Anzahl der Messachsen | 2 |
| Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Funktionszubehör
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |