Produkt LTX1400M-F10-LI0-X3-H1151
Druckfester Linearwegsensor
Analog
Bestellnummer: 1540309- Für Hydraulikzylinder geeignet
- Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
- Schockfest bis 100g
- Statusanzeige über 3-Farbige LED
- Auflösung 16 Bit
- Einstellbarer Messbereich
- Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C
- Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C
- Schutzart IP68
- 7…30 VDC Versorgungsspannung
- Analogausgang 4...20 mA
- Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101405705 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270703 -/- Magnetostriktiver Wegsensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Medium | Flüssigkeiten |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Messbereich | 1400 mm |
Betriebsspannung | 7…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Werkstoffe (medienberührend) | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP68 |
Montagezubehör
![]() |
CM-R10
Standard-Positionsgeber für die Montage im Hydraulikzylinder geeignet |
6900416 |
![]() |
STM-AL-R10
Standard-4-Loch-Positionsgeber, Werkstoff: Aluminium |
6900409 |
![]() |
LSPM-AL-R10
Ring-Positionsgeber mit Schlitz, kann bei externer Montage mit Befestigungsschelle RB-R10 verwendet werden, Werkstoff: Aluminium |
6900414 |
![]() |
EF-R10
Schwimmer-Positionsgeber, spezifisches Gewicht 0.62 kg/m³, bei externer Montage zur Füllstandsüberwachung geeignet, Werkstoff: Edelstahl |
6900417 |
![]() |
STS-R10
Standard-Distanzscheibe aus nichtferritischem Material zur Trennung des Positionsgebers vom Boden der Hydraulikkolbenstange |
6900411 |
![]() |
MB-R10
Befestigungsschelle für Sensorkopf und Stab, für externe Montage |
6900419 |
![]() |
RB-R10
Befestigungswinkel für Stab, für externe Montage |
6900420 |
![]() |
MMB-R10
Befestigungswinkel für Positionsgeber, für externe Montage |
6900004 |
![]() |
RP-Q21
Teach-Adapter zur Einstellung des Messbereichs |
6900005 |