Produkt  LTX5000M-F10-LI0-X3-H1151

Druckfester Linearwegsensor

Analog

Bestellnummer: 1540327
    • Für Hydraulikzylinder geeignet
    • Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
    • Schockfest bis 100g
    • Statusanzeige über 3-Farbige LED
    • Auflösung 16 Bit
    • Einstellbarer Messbereich
    • Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C
    • Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C
    • Schutzart IP68
    • 7…30 VDC Versorgungsspannung
    • Analogausgang 4...20 mA
    • Steckverbinder M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101405880
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270703 -/- Magnetostriktiver Wegsensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland US
Gewicht 1  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Medium Flüssigkeiten
Messprinzip Magnetostriktiv
Messbereich 5000  mm
Betriebsspannung 7…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Werkstoffe (medienberührend) Edelstahl
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68

Montagezubehör

6900416
6900409
6900414
6900417
6900411
6900419
6900420
6900004
6900005

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben