Produkt  BI5U-EG18SK-VP4X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1581601
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Edelstahl, 1.4301
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101126051
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 76  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 2.50 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945102
6947214
6945004
6901320

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben