Produkt BI8-EM18-AP45XLD-H1141
Induktiver Sensor
für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
Bestellnummer: 1584010- Gewinderohr, M18 x 1
- Edelstahl, 1.4301
- für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V
- erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2
- Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11)
- erweiteter Temperaturbereich
- hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- DC 3‐Draht, 8,4...65 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1
- E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt

Allgemeine Daten
EAN | 4047101201154 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 56.699 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 8 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 8.6…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4301 (AISI 304) |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Zulassungen | E1 Typgenehmigung |
Besondere Merkmale | Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn + |
Montagezubehör
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |
![]() |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKH4-2/TFE
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, grau; Temperaturbereich: -25...+80 °C |
6935482 |
![]() |
RKH4-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6934384 |