Produkt  RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650

Induktiver Winkelsensor

mit CANopen Schnittstelle

Premium-Line

Bestellnummer: 1593011
    • quaderförmig, Bauform DSU35
    • Kunststoff, PP‐GF30‐VO
    • Erfassung von Winkelpositionen von 0° bis 360°
    • CANopen Schnittstelle
    • Baudrate 10 Kbit/s bis 1 Mbit/s; Werkseinstellung 125 Kbit/s
    • Knotenadresse 1 bis 127; Werkseinstellung 3
    • Zuschaltbarer Abschlusswiderstand über CANopen-Gerätezugriff
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • 10…30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5‐polig, CAN in, CAN out
    • Entsprechend CiA DS-301, CiA 305, CiA 406
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101327465
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 160  g

Technische Daten

Encoder-Line Premium-Line
Technologie berührungslos
Ausgangsart Absolut-Singleturn
Baugrösse 74 x 60 x 35.4 mm
Flanschart Flansch ohne Befestigungselement
Messbereich 0...360°
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll CANopen
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68/IP69K

Montagezubehör

6900229
6900230
6900231
6900403

Anschlusszubehör

6931034

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben