Produkt  RU40U-M18E-LU8X2-H1151

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610109
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M18, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Teachbereich über Adapter einstellbar
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 2,5cm
    • Reichweite: 40cm
    • Auflösung: 0,5mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
    • 1 x Analogausgang, 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101430318
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland DE
Gewicht 74  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 25…400 mm
Auflösung 0.5 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus

Montagezubehör

6945004

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6967114

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben