Produkt NI100U-K90SR-VP4X2-H1141
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 1625844- quaderförmig, Höhe 60 mm
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Faktor 1 für alle Metalle
- erhöhter Schaltabstand
- Schutzart IP 68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
- einseitiger Einbau möglich
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101080193 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 771 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 130 x 75 x 60 mm, K90SR |
| Bemessungsschaltabstand | 100 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |