Produkt  NI12U-EM18-AP6X-H1141

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 1645340
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Edelstahl, 1.4301
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101134438
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 41  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 12 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945004
6901320
6945102

Anschlusszubehör

6935482
6934384

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben