Produkt BC5-QF5.5-Y1X/S250
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2030000- Quaderförmig, Höhe 5,5 mm
- Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau
- Kunststoff, PP
- Festabgleich
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Kabelanschluss
- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101149241 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 34 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 54 x 20.3 x 5.5 mm, QF5.5 |
Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
Ausgangsfunktion | NAMUR |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Datenblätter
deutsch | 906 KB |
englisch | 905 KB |
französisch | 906 KB |
spanisch | 906 KB |
tschechisch | 906 KB |
niederländisch | 906 KB |
rumänisch | 906 KB |
russisch | 910 KB |
polnisch | 906 KB |
chinesisch | 1007 KB |