Produkt BC5-S18-AP4X
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 25030- Gewinderohr, M18 x 1
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 10…65 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101088939 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 108 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 7.5 mm |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, PEI |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |
Montagezubehör
|
BS 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69471 |
|
BSN 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 |
|
MAP-M18
Montageadapter; Werkstoff: Polypropylen; Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter) |
6950012 |