Produkt SMB30FAM10
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3011185Altern. Bestellnummer : 11185
- Montagewinkel
 - Edelstahl
 - Passend zu Bauformen mit 30mm Gewinde
 - Gewinde M10 x 1,5
 

Allgemeine Daten
| EAN | 662488111854 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 153 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung | 
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren | 
| Baugrösse | 78.4 x 75 mm |