Produkt SM31ELMHS
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3027345Altern. Bestellnummer : 27345
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- zugehöriger Empfänger SM31RLMHS mit kurzer Ansprechzeit von 0,3 ms

Allgemeine Daten
EAN | 662488273453 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 141 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Sender |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 53.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
Reichweite | 0…30000 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | gekapselt |
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
![]() |
SMB312B
Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
![]() |
SMB3018SC
Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde |
3053952 |