Produkt SM312C2QD
Opto-Sensor
Winkellichttaster
Bestellnummer: 3027444Altern. Bestellnummer : 27444
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Justageanzeige
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- hell‐/dunkelschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488274443 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 60 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Konvergent |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
| Reichweite | 43 mm |
| Brennweite | 43 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | gekapselt |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
|
SMB312B
Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde |
3053952 |