Produkt S186EQ
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3029507Altern. Bestellnummer : 29507
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40…+70° C
- Betriebsspannung: 10…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488295073 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 46.27 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Reichweite | 0…20000 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP69 |
| Besondere Merkmale | Wash down |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB3018SC
Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde |
3053952 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |