Produkt  SM31ELMHSQD

Opto-Sensor

Einweglichtschranke (Sender)

Bestellnummer: 3030236

Altern. Bestellnummer : 30236

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488302368
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland US
Gewicht 63  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Sender
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reichweite 0…30000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben