Produkt Q25AW3RQ1
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Bestellnummer: 3031972Altern. Bestellnummer : 31972
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40…+70° C
- Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion

Allgemeine Daten
EAN | 662488319724 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 48 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Empfänger |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 30 x 25 x 62.7 mm, Q25 |
Reichweite | 0…20000 mm |
Betriebsspannung | 20…250 VAC |
Ausgangsfunktion | hellschaltend, Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 1/2″ |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down |