Produkt S18SP6LP
Opto-Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Bestellnummer: 3032726Altern. Bestellnummer : 32726
- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
- Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488327262 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 149 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionsschranke |
| Betriebsart | Polarisiert |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Reichweite | 50…2000 mm |
| Lichtart | Rot-polarisiert |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP69 |
| Besondere Merkmale | gekapselt, Wash down |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB3018SC
Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde |
3053952 |
Funktionszubehör
|
BRT-3
Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.0, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20…+60 °C |
3016164 |