Produkt  T18SP6RQ

Optoelektronischer Sensor

Einweglichtschranke (Empfänger)

Bestellnummer: 3033422

Altern. Bestellnummer : 33422

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Umgebungstemperatur: -40…+70° C
    • Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488334222
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 37  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Empfänger
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 0…20000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3053279
3033200

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben