Produkt  S30SP6FF600Q

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3034346

Altern. Bestellnummer : 34346

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Umgebungstemperatur: -40…+70° C
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488343460
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 96  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Bauform Rohr
Baugrösse M30 x 1.5
Reichweite 0…600 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP69
Besondere Merkmale gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521
3073135

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben