Produkt T30SP6FF600Q
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3034349Altern. Bestellnummer : 34349
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40…+70° C
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488343491 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 82 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar |
| Bauform | Rohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Reichweite | 0…600 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP69 |
| Besondere Merkmale | gekapselt, Wash down |
Montagezubehör
|
SMB1815SF
Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points |
3053279 |
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMBAMS30P
Montageplatte, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde |
3073135 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |