Produkt  S186ELDQ

Opto-Sensor

Laser-Sender

Bestellnummer: 3036393

Altern. Bestellnummer : 36393

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Umgebungstemperatur: -10…+50° C
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488363932
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland CN
Gewicht 44.91  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Laser-Sender
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 0…15000 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67/IP69
Besondere Merkmale Wash down

Montagezubehör

3033200
3012558
3053952

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben