Produkt  S30AW3REQ1

Opto-Sensor

Einweglichtschranke Paar

Bestellnummer: 3037090

Altern. Bestellnummer : 37090

    • Stecker, ½ “, 4-polig
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Umgebungstemperatur: -40…+70° C
#

Allgemeine Daten

EAN 662488370909
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 181  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Sender/Empfänger Paar
Bauform Rohr
Baugrösse M30 x 1.5
Reichweite 0…60000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 20…250 VAC
Ausgangsfunktion hellschaltend, Relaisausgang
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 1/2″
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP69
Besondere Merkmale gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521
3073135

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben