Produkt  Q45BB6CVQ5

Optoelektronischer Sensor

Winkellichttaster

Bestellnummer: 3038661

Altern. Bestellnummer : 38661

    • Stecker, M12 x 1
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • Bipolarer Schaltausgang
    • Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488386610
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 263  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Konvergent
Bauform Quader
Baugrösse 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45
Reichweite 38 mm
Brennweite 38 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben