Produkt BRT-2X2
Zubehör
Reflektor
Bestellnummer: 3040071Altern. Bestellnummer : 40071
- Gehäuse rechteckig
- Reflexionsfläche 0,5
- Reflexionsfaktor 1
- (Referenz BRT‐3)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488400712 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18.14 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Reflektor |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 8.9 x 51 x 61 mm |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |