Produkt MI9EQ
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3040143Altern. Bestellnummer : 40143
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Betriebsspannung: 5…15 VDC (NAMUR)
- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0

Allgemeine Daten
| EAN | 662488401436 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 70 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 84 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
| Reichweite | 0…6000 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 5…15 VDCnom. 8.2 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G |
| Besondere Merkmale | gekapselt |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
|
SMB312B
Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde |
3053952 |
Funktionszubehör
|
IM1-22EX-R
Trennschaltverstärker; zweikanalig; 2 Relaisausgänge Schliesser; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; abziehbare Klemmenblöcke; 18 mm Breite; Weitspannungsnetzteil |
7541231 |