Produkt  S18-2VPLP-Q8

Opto-Sensor

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Bestellnummer: 3042147

Altern. Bestellnummer : 42147

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • Umgebungstemperatur: -40…+70° C
    • Sichtbares LED-Rotlicht
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488421472
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 45.36  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Polarisiert
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 150…6000 mm
Lichtart Rot-polarisiert
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945004
6947215

Anschlusszubehör

6625016
6625028
6625013
6625025

Funktionszubehör

3058979
3044997

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben