Produkt  SMB18SF

Zubehör

Montagehalterung

Bestellnummer: 3052519

Altern. Bestellnummer : 52519

    • Montagewinkel
    • Kunststoff, schwarz
    • Passend zu Bauformen mit 18mm Gewinde
#

Allgemeine Daten

EAN 662488525194
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland US
Gewicht 43.82  g

Technische Daten

Zubehörart Montagehalterung
Verwendung für Zylindrische Sensoren
Baugrösse 25.4 x 50.8 x 43.2 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polyester

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben