Produkt  Q45VR3F

Optoelektronischer Sensor

Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Bestellnummer: 3053977

Altern. Bestellnummer : 53977

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC
    • Relaisausgang, Wechsler (SPDT)
    • Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488539771
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- Lichtleitersensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 358  g

Technische Daten

Funktion Lichtleiter-Sensor
Betriebsart Glaslichtleiter
Bauform Quader
Baugrösse 60.5 x 44.5 x 87.6 mm, Q45
Lichtart IR
Betriebsspannung 24…250 VAC / 12…250 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, Relaisausgang
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -25…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern, Wash down

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Funktionszubehör

3017355
3017276

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben