Produkt  QT50R-EU-AFS

Radarsensor

mit Schaltausgang

Bestellnummer: 3054270

Altern. Bestellnummer : 54270

    • Kabel, 2m
    • Schutzart IP67
    • FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
    • Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China
    • Max. Reichweite 3.75 m
    • Konfiguration über DIP‐Schalter
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • PNP/NPN Schaltausgang
#

Allgemeine Daten

EAN 662488542702
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85261000900
Ursprungsland US
Gewicht 452  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Bauform Quader
Baugrösse 46.1 x 74.1 x 88.8 mm, QT50
Reichweite 2000…3500 mm
Frequenzbereich 24.05 - 24.25 GHz
Abstrahlwinkel 90° x 76°
Betriebsspannung 12…30 VDC
Schaltelementfunktion Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+65 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben