Produkt QS18VN6D W/30
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3061653Altern. Bestellnummer : 61653
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Kabel, 9m

Allgemeine Daten
EAN | 662488616533 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 167 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Diffus |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
Reichweite | 1…450 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 9.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |