Produkt QS18VP6D
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3061654Altern. Bestellnummer : 61654
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488616540 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 55.16 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Diffus |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
| Reichweite | 1…450 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |