Produkt  D10DPFPQ

Opto-Sensor

Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Bestellnummer: 3062383

Altern. Bestellnummer : 62383

    • 8 mm Stecker, 6-polig, Schnappverschluss
    • Teach‐in Programmierung
    • Ansprechzeit einstellbar
    • Rotes sichtbares Licht
    • Betriebsspannung 12…24 VDC
    • optische Leistung einstellbar
    • Ausschaltverzögerung (0…100 ms)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488623838
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- Lichtleitersensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 78  g

Technische Daten

Funktion Lichtleiter-Sensor
Betriebsart Kunststofflichtleiter
Bauform Quader
Baugrösse 84.4 x 10.5 x 35.9 mm, D10
Lichtart Rot
Betriebsspannung 12…24 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -10…+55 °C
Schutzart IP50
Besondere Merkmale halten/verzögern

Funktionszubehör

3026034
3025967

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben