Produkt QS18VP6AF100Q5
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3068326Altern. Bestellnummer : 68326
- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Ausblendgrenze über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488683269 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 30 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, einstellbar |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 21.1 x 15 x 34.5 mm, QS18 |
| Reichweite | 1…100 mm |
| Lichtart | Rot |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
|
SMBQS18AF
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3067467 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |