Produkt  QS186LE

Opto-Sensor

Laser Sender

Bestellnummer: 3070252

Altern. Bestellnummer : 70252

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Kabel, 2m
    • Laser Klasse 1
#

Allgemeine Daten

EAN 662488702526
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland CN
Gewicht 54  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Laser-Sender
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 0…15000 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Laser

Montagezubehör

3033200
3012558
3069721
3052519

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben