Produkt  QS18VP6FF100

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3071641

Altern. Bestellnummer : 71641

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488716417
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 72.57  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 0…100 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3012558
3069721
3052519

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben