Produkt QS18UPAE
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3073165Altern. Bestellnummer : 73165
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Kompakte Bauform
- Kabel, 2m
- Schaltbereich über Teach‐Leitung einstellbar
- Einstellbar als Reflexionsschranke
- Blindzone: 5 cm
- Reichweite: 50 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488731656 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 95 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 33.5 x 15 x 35 mm, QS18U |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 50…500 mm |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung, Wash down |