Produkt QS186LEQ
Opto-Sensor
Laser Sender
Bestellnummer: 3077328Altern. Bestellnummer : 77328
- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488773281 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 30 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Laser-Sender |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
Reichweite | 0…15000 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 1 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Laser |
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |
![]() |
PKW4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625067 |