Produkt K50LGXRPQP
LED-Signalleuchte
Kennleuchte
Bestellnummer: 3079108Altern. Bestellnummer : 79108
- 2 LED Farben
- Grün
- Rot
- Aus gleichzeitiger Belegung beider Eingänge resultiert die Farbe Gelb
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 3)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 18…30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488791087 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 153 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Grün, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 2 |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Montagezubehör
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |