Produkt T30UXIB
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3080484Altern. Bestellnummer : 80484
- Kompakte Bauform
- 4‐poliges Kabel, 2 m
- Analogausgang 4...20 mA
- Ansprechzeit wählbar
- Integrierte Temperaturkompensation
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Blindzone: 20 cm
- Reichweite: 200 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488804848 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 226.8 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 200…2000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |