Produkt  DF-G1-PR-Q5

Opto-Sensor

Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Bestellnummer: 3086292

Altern. Bestellnummer : 86292

    • Umgebungslichtsensor
    • Passiv, kein Sender
    • Benötigt 1 Lichtleiter vom Typ PI...
    • 150 mm Kabel, PVC, schwarz mit Stecker, M8 x 1, 4-polig
    • Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Ausgang
    • Hell-/Dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488862923
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- Lichtleitersensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 68.04  g

Technische Daten

Funktion Lichtleiter-Sensor
Betriebsart Kunststofflichtleiter
Bauform Quader
Baugrösse 79.3 x 10 x 33 mm, DF-G1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Umgebungstemperatur -10…+55 °C
Schutzart IP50
Besondere Merkmale halten/verzögern

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Funktionszubehör

3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben