Produkt LMBWLS27U
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3094775Altern. Bestellnummer : 94775
- Montagezubehör für WLS27 Linienleuchten
- Universal-Montagehalterung für WLS27 Linienleuchte
- Material: Polycarbonat
- 5x 5.5 mm Bohrungen zur Befestigung
- Enthält: 1x Schnappklammer

Allgemeine Daten
| EAN | 662488947750 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 31 g |