Produkt M18-4VPDL-Q8
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
Bestellnummer: 3095491Altern. Bestellnummer : 95491
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40…+70° C
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
EAN | 662488954918 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 44.63 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Diffus |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Reichweite | 1…750 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, Wash down, Chemikalienresistent |
Montagezubehör
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKH4.4-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933086 |
![]() |
WKH4.4-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933093 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |