Produkt LTF12KC2LDQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
mit Schaltausgang und IO-Link
Bestellnummer: 3801130Altern. Bestellnummer : 801130
- 2-zeiliges, 8 Segment Display
- Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 0.05…12 m
- Laserklasse 2, rot, 660 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Auflösung: 0.3…3 mm
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Ausgang 1: PNP Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
- Ausgang 2: PNP-Schaltausgang, Alarmausgang oder Pulsfrequenzmodulation (PFM)
- Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 662488008222 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 408.23 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 77 x 26 x 56 mm, LTF |
Reichweite | 50…12000 mm |
Optische Auflösung | 3 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Pumpenfunktion, halten/verzögern |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
Funktionszubehör
![]() |
BL67-4IOL
4-kanaliges IO-Link Master Modul für das modulare BL67 I/O-System |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4-kanaliges IO-Link-Master-Modul für das modulare BL20-I/O-System |
6827385 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
![]() |
TBIL-M1-16DXP
16-kanaliger I/O-Hub zur Anbindung von 16 digitalen PNP Signalen (Ein-/Ausgang je Kanal frei wählbar) an einen IO-Link Master |
6814102 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |