Produkt  LTF24KC2LDQ

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)

mit Schaltausgang und IO-Link

Bestellnummer: 3803280

Altern. Bestellnummer : 803280

    • 2-zeiliges, 8 Segment Display
    • Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Reichweite: 0.05…24 m
    • Laserklasse 2, rot, 660 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Auflösung: 0.3…4 mm
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC
    • 1x PNP Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
    • 1x PNP-Schaltausgang
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488023034
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland US
Gewicht 390.09  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 77 x 26 x 56 mm, LTF
Reichweite 50…24000 mm
Optische Auflösung 3 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Pumpenfunktion, halten/verzögern

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben