Produkt  Q4XFILAF610-Q8

Opto-Sensor

Laserdistanzsensor (Triangulation)

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3809946
    • 4-stelliges 7 Segment LED Display
    • 3 Tasten
    • Ausgangs-Anzeige (gelb)
    • IP67/69K
    • ECOLAB zertifiziert
    • Reichweite: 35...610 mm
    • Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2014
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • Analogausgang: 4...20 mA
    • Quader Bauform
    • Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488081614
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 143  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrund-/Vordergrundausblendung
Bauform Quader
Baugrösse 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Reichweite 35…610 mm
Optische Auflösung 2 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67/IP69K
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig

Anschlusszubehör

6625016
6933455
6626361
6626364

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben