Produkt Q2XKLAF3IR-Q5
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster
mit Schaltausgang und IO-Link
Bestellnummer: 3816156- Miniatursensor mit schlankem Gehäuse für beengte Platzverhältnisse
- Schutzart IP67
- Anschluss über 150mm PVC-Kabel mit Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Reichweite: 3000 mm
- Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Ausgang 1: PNP Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
- Ausgang 2: PNP-Schaltausgang, Alarmausgang oder Pulsfrequenzmodulation (PFM)
- Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 662488118921 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 23 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Hintergrundausblendung, einstellbar |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 11.3 x 8 x 31 mm, Q2X |
| Reichweite | 20…3000 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Miniatur, Crosstalk-Schutz |
Datenblätter
Betriebsanleitung
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Funktionszubehör
|
BL67-4IOL
4-kanaliges IO-Link Master Modul für das modulare BL67 I/O-System |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4-kanaliges IO-Link-Master-Modul für das modulare BL20-I/O-System |
6827385 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
TBIL-M1-16DXP
16-kanaliger I/O-Hub zur Anbindung von 16 digitalen PNP Signalen (Ein-/Ausgang je Kanal frei wählbar) an einen IO-Link Master |
6814102 |
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |