Produkt BI10-EG30-Y1X/S100 7M
Induktiver Sensor
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 4012005- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Edelstahl, 1.4301
- für Temperaturen bis +100°C
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Kabelanschluss
- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C
- ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101090932 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 376 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
| Ausgangsfunktion | NAMUR |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 7.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4301 (AISI 304) |
| Umgebungstemperatur | -25…+100 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montagezubehör
|
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
Funktionszubehör
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580020 |