Produkt  BI10-S30-AZ3X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 43554
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101095302
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 137  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945103
6947216
6945005
6901319

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben